Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori cubici a sbarramento con diversi tipi di luce fino a una portata di 2 m
Serie
R020K
Dimensione
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
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
| BOS R020K-PO-RX11-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RX11-00,2-S49 | |
|
130,81 EUR
Prezzo di listino
|
130,81 EUR
Prezzo di listino
|
130,81 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | R020K | R020K | R020K |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 23 mm con 500 mm | Ø 23 mm con 500 mm | Ø 23 mm con 500 mm |
| Distanza di lavoro | 0...2 m | 0...2 m | 0...2 m |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.20 m, PVC | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.20 m, PVC | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PVC |
| Materiale custodia | PC PBT | PC PBT | PC PBT |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Caratteristiche raggio | - | - | divergente |
È supportato solo il download del modello CAD