Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori fotoelettrici cilindrici a sbarramento con filettatura M8 e diversi tipi di luce
Serie
08E
Dimensione
Ø 8 x 40 mm
Interfaccia
Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
Alternativa consigliata
BOS020F
Fotocellule a sbarramento
BOS 08E-PS-KE20-S49
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-NS-LE20-00,2-S49 | BOS 08E-PS-KE20-S49 | |
|
103,00 EUR
Prezzo di listino
|
73,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interfaccia | Contatto normalmente aperto (NA) | PNP Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (ricevitore) | Fotocellula a riflessione (ricevitore) |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...3 m | 0...2.2 m |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Collegamento | - | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
È supportato solo il download del modello CAD