Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori fotoelettrici cilindrici a sbarramento con filettatura M18 e diversi tipi di luce
Serie
18M
Dimensione
Ø 18 x 75 mm
Funzione d'ingresso
Test (emettitore OFF)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (emettitore)
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
| BOS 18M-XT-IS21-S4 | BOS 18M-X-IS21-S4 | |
|
87,55 EUR
Prezzo di listino
|
83,43 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Funzione d'ingresso | Test (emettitore OFF) | - |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (emettitore) | Fotocellula a riflessione (emettitore) |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED infrarosso | LED infrarosso |
| Distanza di lavoro | 0...50 m | 0...50 m |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | Vetro, antiriflesso | Vetro, antiriflesso |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dotazione |
Dado M18x1 (2x) Istruzioni per l'uso |
Dado M18x1 (2x) Istruzioni per l'uso |
È supportato solo il download del modello CAD