Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BOS0262

BOS 18E-PA-ID25-S4

Interruttore della luce

Special characteristics
Washdown
Serie
18E
Dimensione
Ø 18 x 75 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Special characteristics
Washdown
Serie
18E
Dimensione
Ø 18 x 75 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
Infrarosso
Distanza di lavoro
100 mm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Superficie attiva, materiale
Vetro
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
Ecolab
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC002719
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
ETIM 8.0
EC002719
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare