Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori quadrati a tasteggio con diversi tipi di luce
Serie
Q08M
Dimensione
8 x 59 x 8 mm
Interfaccia
NPN Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-NS-KF21-S49 | BOS Q08M-NS-KF21-00,2-S49 | |
|
111,24 EUR
Prezzo di listino
|
111,24 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensione | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interfaccia | NPN Contatto normalmente aperto (NA) | NPN Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione |
| Particolarità ottiche | Soppressione fissa dello sfondo | Soppressione fissa dello sfondo |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 3 mm Uscita luce | Ø 3 mm Uscita luce |
| Distanza di lavoro | 5...30 mm | 5...30 mm |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso, nichelato | Zinco, Getto pressofuso, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD