Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori fotoelettrici cubici a sbarramento con diversi tipi di luce fino a una portata di 18 m
Special characteristics
Washdown
Serie
6K
Dimensione
12 x 37.9 x 21 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
stessa funzione del tasto
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
Alternativa consigliata
BOS016F
Fotocellule a sbarramento
BOS 23K-PU-RE10-S4
Disponibilità
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
| BOS 6K-PU-RE10-PU-03 | BOS 23K-PU-RE10-S4 | |
|
107,12 EUR
Prezzo di listino
|
95,03 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Serie | 6K | 23K |
| Dimensione | 12 x 37.9 x 21 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Interfaccia | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Funzione d'ingresso |
Blocco tastiera ON/OFF stessa funzione del tasto |
stessa funzione del tasto Blocco tastiera ON/OFF |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (ricevitore) | Fotocellula a riflessione (ricevitore) |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...13 m | 0...25 m |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, TPU | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | ABS | PC ABS |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD