Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori a tasteggio cubici con diversi tipi di luce per il lavaggio
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Washdown
Serie
R254K
Dimensione
20.4 x 60.3 x 49.5 mm
Interfaccia
IO-Link: 1.1
analogica, corrente: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
analogica, corrente: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD