Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a sbarramento
Serie
Q08M
Dimensione
8 x 44 x 8 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
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
| BOS Q08M-PO-KE21-SA2-00,44 | BOS Q08M-PO-KE21-00,2-S49 | |
|
81,37 EUR
Prezzo di listino
|
75,19 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensione | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interfaccia | PNP Contatto normalmente chiuso (NC) | PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (ricevitore) | Fotocellula a riflessione (ricevitore) |
| Distanza di lavoro | 0...2.2 m | 0...2.2 m |
| Collegamento | Cavo con connettore, JST XHP-Presa, 3-poli, 0.44 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso, nichelato | Zinco, Getto pressofuso, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD