Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori cubici a sbarramento con diversi tipi di luce per il montaggio in foro
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Washdown
Serie
R080K
Dimensione
19 x 44.1 x 37.5 mm
Interfaccia
IO-Link: 1.1
analogica, corrente: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
analogica, corrente: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD