Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori quadrati a sbarramento con diversi tipi di luce
Serie
Q08M
Dimensione
8 x 44 x 8 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
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
| BOS Q08M-PS-LE21-03 | BOS Q08M-PS-LE21-02 | |
|
79,31 EUR
Prezzo di listino
|
79,31 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensione | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione (ricevitore) | Fotocellula a riflessione (ricevitore) |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...3 m | 0...3 m |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso, nichelato | Zinco, Getto pressofuso, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD