Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BOS029A

BOS R81K-PA-RH10-02

Sensori a tasteggio cubici con diversi tipi di luce per il montaggio in foro

Serie
R81K
Dimensione
15 x 48.9 x 31 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
R81K
Dimensione
15 x 48.9 x 31 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
Dimensioni dello spot luminoso
8 x 8 mm con 100 mm
Tipo di luce
LED a luce rossa
Distanza di lavoro
100 mm
Collegamento
Cavo, 2 m, PVC
Materiale custodia
ABS
PMMA
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
UKCA
WEEE
Dotazione
Angolare di ritegno
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare