Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori cubici a tasteggio con diversi tipi di luce fino a 1 m di portata
Serie
R090K
Dimensione
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
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
| BOS R090K-PU-RH10-S75 | BOS R090K-PU-RH10-S49 | |
|
104,26 EUR
Prezzo di listino
|
104,26 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensione | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione |
| Particolarità ottiche | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo |
| Caratteristiche raggio | Focus, typical at 90 mm | Focus, typical at 90 mm |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 4.5 mm con 60 mm | Ø 4.5 mm con 60 mm |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 20...350 mm | 20...350 mm |
| Collegamento | Connettore, M8x1, 4-poli | Connettore, M8x1, 3-poli |
| Materiale custodia | PC PBT | PC PBT |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD