Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori cubici a tasteggio con diversi tipi di luce fino a 1 m di portata
Serie
R090K
Dimensione
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaccia
NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
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
| BOS R090K-NU-ID11-S49 | BOS R090K-NU-ID11-S75 | |
|
78,52 EUR
Prezzo di listino
|
78,52 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensione | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfaccia | NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 70 mm con 500 mm | Ø 70 mm con 500 mm |
| Tipo di luce | LED infrarosso | LED infrarosso |
| Distanza di lavoro | 0...1000 mm | 0...1000 mm |
| Collegamento | Connettore, M8x1, 3-poli | Connettore, M8x1, 4-poli |
| Materiale custodia | PC PBT | PC PBT |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD