Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori cubici a tasteggio con diversi tipi di luce fino a 1 m di portata
Serie
R090K
Dimensione
10.7 x 32.7 x 19.5 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
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
| BOS R090K-PU-ID11-02 | BOS R090K-PU-ID11-00,3-S4 | |
|
78,52 EUR
Prezzo di listino
|
88,82 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensione | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 70 mm con 500 mm | Ø 70 mm con 500 mm |
| Tipo di luce | LED infrarosso | LED infrarosso |
| Distanza di lavoro | 0...1000 mm | 0...1000 mm |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PVC |
| Materiale custodia | PC PBT | PC PBT |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
CE WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD