Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BOS02E2

BOS 6K-UI-PT10-S75

Sensori fotoelettrici cubici a catarifrangente con diversi tipi di luce fino a 13 m di distanza

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione, Transparent detection
Particolarità ottiche
Riconoscimento trasparenza
Autocollimation
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
40 x 40 mm con 1 m
Distanza di lavoro
0...2 m
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare