Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BOS02EM

BOS 6K-UI-LD10-S75

Sensori cubici a tasteggio con diversi tipi di luce fino a 1.5 m di portata

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Caratteristiche raggio
focalizzato
Dimensioni dello spot luminoso
0.7 x 0.7 mm con 250 mm
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Distanza di lavoro
1...250 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare