Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori fotoelettrici cubici a catarifrangente con diversi tipi di luce fino a 13 m di distanza
Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
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
| BOS 6K-UI-LK10-S75 | BOS 6K-UI-LK10-02 | |
|
195,70 EUR
Prezzo di listino
|
195,70 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Dimensione | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfaccia |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Funzione d'ingresso |
Blocco tastiera ON/OFF stessa funzione del tasto |
Blocco tastiera ON/OFF stessa funzione del tasto |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione, Autocollimation | Fotocellula a riflessione, Autocollimation |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | 4 x 2 mm con 2 m | 4 x 2 mm con 2 m |
| Distanza di lavoro | 0...4 m | 0...4 m |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Cavo, 2 m, PVC |
| Materiale custodia | ABS | ABS |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Special characteristics | - | Washdown |
È supportato solo il download del modello CAD