Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensore fotoelettrico miniaturizzato per l'utilizzo in spazi ristretti
Serie
R030K
Dimensione
14 x 4.2 x 20.5 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
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
| BOS R030K-PS-RF10-02 | BOS R030K-PO-RF10-02 | BOS R030K-PS-RF10-VC-00,2-S75 | |
|
75,00 EUR
Prezzo di listino
|
75,00 EUR
Prezzo di listino
|
75,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | R030K | R030K | R030K |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 14 x 4.2 x 20.5 mm | 14 x 4.2 x 20.5 mm | 14 x 4.2 x 20.5 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione |
| Particolarità ottiche | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo |
| Caratteristiche raggio | Fuoco tipico a 15 mm | Fuoco tipico a 15 mm | Fuoco tipico a 15 mm |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | 4 x 4 mm | 4 x 4 mm | 4 x 4 mm |
| Distanza di lavoro | 3...30 mm | 3...30 mm | 3...30 mm |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.20 m, TPU |
| Materiale custodia | PBT & ABS | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD