Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensore miniaturizzato a sbarramento per l'utilizzo in spazi ristretti
Serie
R030K
Interfaccia
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Through-beam sensor (pair)
Caratteristiche raggio
divergente
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
| BOS R030K-PO-RX10-02 | BOS R030K-PS-RX10-02 | |
|
82,00 EUR
Prezzo di listino
|
82,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Interfaccia | PNP Contatto normalmente chiuso (NC) | PNP Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Through-beam sensor (pair) | Through-beam sensor (pair) |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | 336 x 336 mm | 336 x 336 mm |
| Distanza di lavoro | 0...1000 mm | 0...1000 mm |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC |
| Materiale custodia | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD