Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BOS02HU

BOS R030K-PO-RX20-02

Sensore miniaturizzato a sbarramento per l'utilizzo in spazi ristretti

Serie
R030K
Interfaccia
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Through-beam sensor (pair)
Caratteristiche raggio
divergente
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
R030K
Interfaccia
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Through-beam sensor (pair)
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
215 x 215 mm
Distanza di lavoro
0...1000 mm
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PVC
Materiale custodia
PBT & ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare