Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensore miniaturizzato a sbarramento per l'utilizzo in spazi ristretti
Serie
R030K
Interfaccia
NPN Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Through-beam sensor (pair)
Caratteristiche raggio
divergente
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS R030K-NO-RX20-VC-00,2-S75 | BOS R030K-NS-RX20-VC-00,2-S75 | |
|
82,00 EUR
Prezzo di listino
|
82,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Interfaccia | NPN Contatto normalmente chiuso (NC) | NPN Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Through-beam sensor (pair) | Through-beam sensor (pair) |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | 215 x 215 mm | 215 x 215 mm |
| Distanza di lavoro | 0...1000 mm | 0 mm...1 m |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.20 m, TPU | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.20 m, TPU |
| Materiale custodia | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD