Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cubi di pulsanti luminosi Entry Line con un eccellente rapporto qualità-prezzo.
Serie
R072K
Dimensione
12 x 42.5 x 22.7 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
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
| BOS R072K-PU-RH10-S75 | BOS R072K-PU-RH10-S49 | |
|
55,00 EUR
Prezzo di listino
|
55,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | R072K | R072K |
|---|---|---|
| Dimensione | 12 x 42.5 x 22.7 mm | 12 x 42.5 x 22.7 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione | Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione |
| Particolarità ottiche | Soppressione dello sfondo | Soppressione dello sfondo |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 9 mm con 60 mm | Ø 9 mm con 60 mm |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...350 mm | 0...350 mm |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Materiale custodia |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD