Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BOW0019

BOW A-0408-NS-C-S49

Fotocellule a cornice a telaio con uscita dinamica per la caduta di oggetti

Serie
A
Dimensione
18 x 90 x 140 mm
Finestra attiva (PL× AL)
40 × 80 mm
Interfaccia
NPN dinamico Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Fotocellula a cornice
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
A
Dimensione
18 x 90 x 140 mm
Finestra attiva (PL× AL)
40 × 80 mm
Interfaccia
NPN dinamico Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Fotocellula a cornice
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
Infrarosso
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato, nero
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 13.0
27-27-09-11
ECLASS 14.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
ETIM 8.0
EC002721
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-11
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare