Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Ripartitori passivi
Collegamento slot
4x M8x1-Presa, 3-poli
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicatore funzione di commutazione
LED giallo (4x)
Tipo segnale
PNP
Cavo
PUR black, 15 m, Drag chain compatible
Alternativa consigliata
BPI00C8
Ripartitori passivi
BPI 4M303P-5K-B0-KPX60-150
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M303P-2K-00-KPX60-150 | BPI 4M303P-5K-B0-KPX60-150 | |
|
-
Prezzo di listino
|
102,98 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento slot | 4x M8x1-Presa, 3-poli | 4x M8x1-Presa, 3-poli |
|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | LED verde |
| Indicatore funzione di commutazione | LED giallo (4x) | LED giallo (4x) |
| Tipo segnale | PNP | PNP |
| Cavo | PUR black, 15 m, Drag chain compatible | PUR nero, 15 m, adatto per catene portacavi |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Corrente d'uscita max. | 2 A | 3 A |
| Corrente sommatoria max. | 6 A | 8 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD