Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Ripartitori passivi
Collegamento slot
8x M8x1-Presa, 3-poli
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicatore funzione di commutazione
LED giallo (8x)
Tipo segnale
PNP
Cavo
PUR black, 5 m, Drag chain compatible
Alternativa consigliata
BPI00CM
Ripartitori passivi
BPI 8M303P-5K-B0-KPXA0-050
Disponibilità
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
| BPI 8M303P-2K-00-KPXA0-050 | BPI 8M303P-5K-B0-KPXA0-050 | |
|
-
Prezzo di listino
|
79,67 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento slot | 8x M8x1-Presa, 3-poli | 8x M8x1-Presa, 3-poli |
|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | LED verde |
| Indicatore funzione di commutazione | LED giallo (8x) | LED giallo (8x) |
| Tipo segnale | PNP | PNP |
| Cavo | PUR black, 5 m, Drag chain compatible | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Corrente d'uscita max. | 2 A | 3 A |
| Corrente sommatoria max. | 6 A | 8 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD