Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Porte I/O
PIN 1: +24V
PIN 2: contatto NC
PIN 3: 0V
PIN 4: contatto NA
PIN 5: PE
PIN 1: +24V
PIN 2: contatto NC
PIN 3: 0V
PIN 4: contatto NA
PIN 5: PE
È supportato solo il download del modello CAD
Ripartitori passivi
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicatore funzione di commutazione
LED giallo (16x)
Tipo segnale
PNP
Cavo
PUR black, 5 m, Drag chain compatible
Alternativa consigliata
BPI0099
Ripartitori passivi
BPI 8M4A5P-2K-B0-KPXL0-050
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M4A5P-2K-00-KPXL0-050 | BPI 8M4A5P-2K-B0-KPXL0-050 | |
|
-
Prezzo di listino
|
81,87 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento slot | 8x M12x1-Presa, 5-poli | 8x M12x1-Presa, 5-poli |
|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | LED verde |
| Indicatore funzione di commutazione | LED giallo (16x) | LED giallo (16x) |
| Tipo segnale | PNP | PNP |
| Cavo | PUR black, 5 m, Drag chain compatible | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Corrente d'uscita max. | 2 A | 4 A |
| Corrente sommatoria max. | 12 A | 8 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD