Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Ripartitori passivi
Collegamento slot
4x M12x1-Presa, 5-poli 4x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicatore funzione di commutazione
LED giallo (16x)
Tipo segnale
PNP
Collegamento (COM 1)
M23x1-Connettore, 19-poli
Alternativa consigliata
BPI008T
Ripartitori passivi
BPI 8M4A5P-2K-B0-SM6LT
Disponibilità
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
| BPI 8M4A5P-2K-00-SM6LT | BPI 8M4A5P-2K-B0-SM6LT | |
|
-
Prezzo di listino
|
89,94 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento slot | 4x M12x1-Presa, 5-poli 4x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli |
|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | LED verde |
| Indicatore funzione di commutazione | LED giallo (16x) | LED giallo (16x) |
| Tipo segnale | PNP | PNP |
| Collegamento (COM 1) | M23x1-Connettore, 19-poli | M23x1-Connettore, 19-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Corrente d'uscita max. | 2 A | 4 A |
| Corrente sommatoria max. | 12 A | 8 A |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD