Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Ripartitori passivi
Collegamento slot
4x M12x1-Presa, 4-poli
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicatore funzione di commutazione
LED giallo (4x)
Tipo segnale
PNP
Cavo
PUR black, 10 m, Drag chain compatible
Alternativa consigliata
BPI009T
Ripartitori passivi
BPI 4M4A4P-2K-B0-KPX70-100
Disponibilità
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
| BPI 4M4A4P-2K-00-KPX70-100 | BPI 4M4A4P-2K-B0-KPX70-100 | |
|
-
Prezzo di listino
|
70,87 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento slot | 4x M12x1-Presa, 4-poli | 4x M12x1-Presa, 4-poli |
|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | LED verde |
| Indicatore funzione di commutazione | LED giallo (4x) | LED giallo (4x) |
| Tipo segnale | PNP | PNP |
| Cavo | PUR black, 10 m, Drag chain compatible | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Corrente d'uscita max. | 2 A | 4 A |
| Corrente sommatoria max. | 12 A | 8 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD