Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BPI007A

BPI 4M4A4P-2K-00-TP09

Ripartitori passivi

Collegamento slot
4x M12x1-Presa, 4-poli
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde (2x)
Indicatore funzione di commutazione
LED giallo (4x)
Tipo segnale
PNP
Collegamento (COM 1)
Morsetti ad innesto
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento slot
4x M12x1-Presa, 4-poli
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde (2x)
Indicatore funzione di commutazione
LED giallo (4x)
Tipo segnale
PNP
Collegamento (COM 1)
Morsetti ad innesto
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Corrente d'uscita max.
4 A
Corrente sommatoria max.
8 A (con alimentazione singola);16 A (con alimentazione doppia)
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare