Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Ripartitori passivi
Collegamento (COM 1)
Morsetti a vite / a innesto
Cavo
PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi
Corrente d'uscita max.
2 A
Corrente sommatoria max.
8 A
Grado di protezione
IP67
Design del prodotto
3.00 m, PUR, Morsetti a vite / a innesto
3.00 m, PUR, Morsetti a vite / a innesto
5.00 m, PUR, Morsetti a vite / a innesto
5.00 m, PUR, Morsetti a vite / a innesto
10.00 m, PUR, Morsetti a vite / a innesto
10.00 m, PUR, Morsetti a vite / a innesto
15.00 m, PUR, Morsetti a vite / a innesto
15.00 m, PUR, Morsetti a vite / a innesto
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD