Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Ripartitori passivi
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicatore funzione di commutazione
LED giallo (16x)
Tipo segnale
NPN
Cavo
PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi
Alternativa consigliata
BPI00JR
Ripartitori passivi
BPI 8M4A50-2K-B0-KPXL0-030
Disponibilità
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
| BPI 8M4A5N-2K-B0-KPXL0-030 | BPI 8M4A50-2K-B0-KPXL0-030 | |
|
-
Prezzo di listino
|
68,21 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento slot | 8x M12x1-Presa, 5-poli | 8x M12x1-Presa, 5-poli |
|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | - |
| Indicatore funzione di commutazione | LED giallo (16x) | Nessun LED |
| Tipo segnale | NPN | - |
| Cavo | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Corrente d'uscita max. | 4 A | 4 A |
| Corrente sommatoria max. | 8 A | 8 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD