Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Porte I/O
PIN 1: +24V
PIN 2: contatto NC
PIN 3: 0V
PIN 4: contatto NA
PIN 5: PE
PIN 1: +24V
PIN 2: contatto NC
PIN 3: 0V
PIN 4: contatto NA
PIN 5: PE
È supportato solo il download del modello CAD
Ripartitori passivi
Collegamento slot
4x M12x1-Presa, 5-poli
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicatore funzione di commutazione
LED giallo (8x)
Tipo segnale
PNP
Cavo
PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi
Design del prodotto
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD