Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BPI00CL

BPI 8M303P-5K-B0-KPXA0-030

Ripartitori passivi

Collegamento slot
8x M8x1-Presa, 3-poli
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicatore funzione di commutazione
LED giallo (8x)
Tipo segnale
PNP
Cavo
PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi

Design del prodotto

Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento slot
8x M8x1-Presa, 3-poli
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicatore funzione di commutazione
LED giallo (8x)
Tipo segnale
PNP
Cavo
PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Corrente d'uscita max.
3 A
Corrente sommatoria max.
8 A
Grado di protezione
IP67
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare