Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Ripartitori passivi
Collegamento slot
10x M8x1-Presa, 3-poli
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicatore funzione di commutazione
LED giallo (10x)
Tipo segnale
NPN
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Design del prodotto
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Alternativa consigliata
BPI00FH
Ripartitori passivi
BPI AM3030-5K-B0-KPXC0-050
Disponibilità
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
| BPI AM303N-5K-B0-KPXC0-050 | BPI AM3030-5K-B0-KPXC0-050 | |
|
-
Prezzo di listino
|
85,07 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento slot | 10x M8x1-Presa, 3-poli | 10x M8x1-Presa, 3-poli |
|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | - |
| Indicatore funzione di commutazione | LED giallo (10x) | Nessun LED |
| Tipo segnale | NPN | - |
| Cavo | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Corrente d'uscita max. | 3 A | 3 A |
| Corrente sommatoria max. | 8 A | 8 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD