Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Porte I/O
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: Segnale
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: Segnale
È supportato solo il download del modello CAD
Ripartitori passivi
Collegamento slot
4x M8x1-Presa, 3-poli
Indicatore funzione di commutazione
Nessun LED
Cavo
PUR nero, 15 m, adatto per catene portacavi
Tensione d'esercizio UB
10...60 VDC/10...60 VAC
Corrente d'uscita max.
3 A
Design del prodotto
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD