Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BPI00HE

BPI 4M3040-5K-B0-SM4CT

Ripartitori passivi

Collegamento slot
4x M8x1-Presa, 4-poli
Indicatore funzione di commutazione
Nessun LED
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 12-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC/10...30 VAC
Corrente d'uscita max.
1.5 A
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento slot
4x M8x1-Presa, 4-poli
Indicatore funzione di commutazione
Nessun LED
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 12-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC/10...30 VAC
Corrente d'uscita max.
1.5 A
Corrente sommatoria max.
1.5 A
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Grado di protezione
IP67
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare