Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Ripartitori passivi
Collegamento slot
4x M8x1-Presa, 4-poli
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicatore funzione di commutazione
LED giallo (8x)
Tipo segnale
NPN
Cavo
PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi
Design del prodotto
3.00 m, PUR
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Alternativa consigliata
BPI00F9
Ripartitori passivi
BPI 4M3040-5K-B0-KPXA0-030
Disponibilità
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
| BPI 4M304N-5K-B0-KPXA0-030 | BPI 4M3040-5K-B0-KPXA0-030 | |
|
67,64 EUR
Prezzo di listino
|
64,24 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento slot | 4x M8x1-Presa, 4-poli | 4x M8x1-Presa, 4-poli |
|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | - |
| Indicatore funzione di commutazione | LED giallo (8x) | Nessun LED |
| Tipo segnale | NPN | - |
| Cavo | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC/10...30 VAC |
| Corrente d'uscita max. | 3 A | 3 A |
| Corrente sommatoria max. | 8 A | 8 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD