Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: +24V
PIN 2: Segnale 2
PIN 3: 0V
PIN 4: segnale 1
PIN 5: PE
PIN 2: Segnale 2
PIN 3: 0V
PIN 4: segnale 1
PIN 5: PE
È supportato solo il download del modello CAD
Ripartitori passivi
Collegamento slot
4x M12x1-Presa, 5-poli
Indicatore funzione di commutazione
Nessun LED
Collegamento (COM 1)
M23x1-Connettore, 19-poli
Tensione d'esercizio UB
10...60 VDC/10...60 VAC
Corrente d'uscita max.
4 A
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD