Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BSI000Y

BSI Q41K0-XB-MYS030-S92

Versione compatta quadrata con uno o due assi di misura

Principio di misurazione
Sistema di misurazione su base MEMS
Assi di misura
2
Campo di misurazione
-30...30°
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Interfaccia
2x analogica, corrente: 4…20 mA
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Principio di misurazione
Sistema di misurazione su base MEMS
Assi di misura
2
Campo di misurazione
-30...30°
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Interfaccia
2x analogica, corrente: 4…20 mA
Risoluzione
≤ 0.09 °
Precisione
±1.0°
Collegamento
Connettore, M12x1
Materiale custodia
Plastica
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Grado di protezione
IP67
IP69
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Testo aggiuntivo
Possibilità di centratura con deviazione di ±5° dall'asse orizzontale
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare