Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di pressione digitali
Campo di misurazione
–1...10 bar
Precisione
±0.5 % FSO BFSL
Pressione di sovraccarico
20 bar
Pressione di scoppio
35.00 bar
Tensione d'esercizio UB
18...36 VDC
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
| BSP V010-GV002-D00A0B-S4 | BSP V010-GV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
310,17 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Campo di misurazione | –1...10 bar | –1...10 bar |
|---|---|---|
| Precisione | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Pressione di sovraccarico | 20 bar | 20 bar |
| Pressione di scoppio | 35.00 bar | 35 bar |
| Tensione d'esercizio UB | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Uscita di commutazione | 2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 2x PNP/NPN contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) commutabile |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Collegamento di processo | NPT 1/4" | NPT 1/4" |
| Materiale collegamento di processo | Acciaio inossidabile (1.4301) | Acciaio inossidabile (1.4301) |
| Materiale anello di tenuta | FKM | FKM |
| Materiale custodia | PA PA 6.6 |
Acciaio inossidabile (1.4301) PE, Polietilene ad alta densità |
| Temperatura del fluido | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67, in condizione avvitata |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interfaccia | - | IO-Link 1.1 |
| Uscita analogica | - | Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA/0…10 V |
È supportato solo il download del modello CAD