Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di pressione con membrana a facciata
Campo di misurazione
0...2 bar
Precisione
±0.5 % FSO BFSL
Pressione di sovraccarico
10 bar
Pressione di scoppio
15.00 bar
Tensione d'esercizio UB
18...36 VDC
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BSP B002-IV003-A02A0B-S4 | BSP B002-IV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
445,69 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Campo di misurazione | 0...2 bar | 0...2 bar |
|---|---|---|
| Precisione | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Pressione di sovraccarico | 10 bar | 10 bar |
| Pressione di scoppio | 15.00 bar | 15 bar |
| Tensione d'esercizio UB | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Uscita analogica | analogica, corrente 4…20 mA | Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA/0…10 V |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 2x PNP/NPN contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) commutabile |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Collegamento di processo | G 1/2" (DIN 3852) a filo frontalmente | G 1/2" (DIN 3852) a filo frontalmente |
| Materiale collegamento di processo | Acciaio inossidabile (1.4404) | Acciaio inossidabile (1.4404) |
| Materiale anello di tenuta | FKM | FKM |
| Materiale custodia |
Acciaio inossidabile (1.4301) PA 6.6 |
Acciaio inossidabile (1.4301) PE, Polietilene ad alta densità |
| Temperatura del fluido | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67, in condizione avvitata |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interfaccia | - | IO-Link 1.1 |
È supportato solo il download del modello CAD