Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di pressione con membrana a facciata
Campo di misurazione
0...20 bar
Precisione
±0.5 % FSO BFSL
Pressione di sovraccarico
80 bar
Pressione di scoppio
120.00 bar
Tensione d'esercizio UB
18...36 VDC
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
| BSP B020-IV003-A01A0B-S4 | BSP B020-IV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
445,69 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Campo di misurazione | 0...20 bar | 0...20 bar |
|---|---|---|
| Precisione | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Pressione di sovraccarico | 80 bar | 80 bar |
| Pressione di scoppio | 120.00 bar | 120 bar |
| Tensione d'esercizio UB | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Uscita analogica | Analogica, tensione 0…10 V | Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA/0…10 V |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | 2x PNP/NPN contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) commutabile |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Collegamento di processo | G 1/2" (DIN 3852) a filo frontalmente | G 1/2" (DIN 3852) a filo frontalmente |
| Materiale collegamento di processo | Acciaio inossidabile (1.4404) | Acciaio inossidabile (1.4404) |
| Materiale anello di tenuta | FKM | FKM |
| Materiale custodia |
Acciaio inossidabile (1.4301) PA 6.6 |
Acciaio inossidabile (1.4301) PE, Polietilene ad alta densità |
| Temperatura del fluido | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67, in condizione avvitata |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interfaccia | - | IO-Link 1.1 |
È supportato solo il download del modello CAD