Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di pressione analogici
Campo di misurazione
0...400 bar
Precisione
±0.5 % FSO BFSL
Pressione di sovraccarico
1200 bar
Pressione di scoppio
1500 bar
Tensione d'esercizio UB
14...30 VDC
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BSP B400-DV004-A04A1A-S4 | BSP B400-DV011-A04A1A-S4 | |
|
168,93 EUR
Prezzo di listino
|
168,08 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Campo di misurazione | 0...400 bar | 0...400 bar |
|---|---|---|
| Precisione | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Pressione di sovraccarico | 1200 bar | 650 bar |
| Pressione di scoppio | 1500 bar | 1000 bar |
| Tensione d'esercizio UB | 14...30 VDC | 14...30 VDC |
| Uscita analogica | Analogica, tensione 0…10 V | Analogica, tensione 0…10 V |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Collegamento di processo | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Materiale collegamento di processo | Acciaio inossidabile (1.4571) | Acciaio inossidabile (1.4571) |
| Materiale anello di tenuta | senza, saldato | FKM |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4301) | Acciaio inossidabile (1.4301) |
| Temperatura del fluido | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD