Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di pressione analogici
Campo di misurazione
0 bar...750 mbar
Precisione
±0.18 % FSO BFSL
Pressione di sovraccarico
5 bar
Pressione di scoppio
7.5 bar
Tensione d'esercizio UB
8...32 VDC
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
| BSP M750-ZT004-A06A1A-S4-006 | BSP M750-ZT009-P00S2B-S4-006 | |
|
546,57 EUR
Prezzo di listino
|
716,39 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Campo di misurazione | 0 bar...750 mbar | 0...0.75 bar |
|---|---|---|
| Precisione | ±0.18 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Pressione di sovraccarico | 5 bar | 5 bar |
| Pressione di scoppio | 7.5 bar | 7.5 bar |
| Tensione d'esercizio UB | 8...32 VDC | 18...30 VDC |
| Uscita analogica | analogica, corrente 4…20 mA | Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA/0…10 V |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Collegamento di processo | 1 1/2" Tri Clamp | 1 1/2" Tri Clamp |
| Materiale collegamento di processo | Acciaio inossidabile (1.4404) | Acciaio inossidabile (1.4404) |
| Materiale anello di tenuta | senza, saldato | - |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4404) |
Acciaio inossidabile (1.4301) PE, Polietilene ad alta densità |
| Temperatura del fluido | -10...125 °C | -10...125 °C |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP69K | IP67, in condizione avvitata |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interfaccia | - | IO-Link 1.1 |
| Uscita di commutazione | - | 2x PNP/NPN contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) commutabile |
È supportato solo il download del modello CAD