Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di pressione digitali
Precisione
±0.5 % FSO BFSL
Tensione d'esercizio UB
18...36 VDC
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Collegamento di processo
G 1/4" (DIN 3852)
Materiale collegamento di processo
Acciaio inossidabile (1.4301)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BSP B250-EV003-A02A0B-S4-Z03 | BSP B250-EV009-P00S2B-S4-Z03 | |
|
-
Prezzo di listino
|
340,24 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Precisione | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
|---|---|---|
| Tensione d'esercizio UB | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Collegamento di processo | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Materiale collegamento di processo | Acciaio inossidabile (1.4301) | Acciaio inossidabile (1.4301) |
| Materiale anello di tenuta | FKM | FKM |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4301) PA 6.6 |
Acciaio inossidabile (1.4301) PE, Polietilene ad alta densità |
| Temperatura del fluido | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67, in condizione avvitata |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Campo di misurazione | - | 0...250 bar |
| Pressione di sovraccarico | - | 400 bar |
| Pressione di scoppio | - | 750 bar |
| Interfaccia | - | IO-Link 1.1 |
| Uscita analogica | - | Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA/0…10 V |
| Uscita di commutazione | - | 2x PNP/NPN contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) commutabile |
È supportato solo il download del modello CAD