Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BSP00YZ

BSP B010-HV009-P00S2B-S4-001

Sensori di pressione digitali

Campo di misurazione
0...10 bar
Precisione
±0.5 % FSO BFSL
Pressione di sovraccarico
20 bar
Pressione di scoppio
35 bar
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Campo di misurazione
0...10 bar
Precisione
±0.5 % FSO BFSL
Pressione di sovraccarico
20 bar
Pressione di scoppio
35 bar
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Interfaccia
IO-Link 1.1
Uscita analogica
Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA/0…10 V
Uscita di commutazione
2x PNP/NPN contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) commutabile
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Collegamento di processo
G 1/2" (DIN 3852)
Materiale collegamento di processo
PVDF
Materiale anello di tenuta
FKM
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301)
PE, Polietilene ad alta densità
Temperatura del fluido
-30...125 °C
Temperatura ambiente
-30...85 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare