Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BSP00ZR

BSP M500-ZT009-P00S2B-S4-006

Sensori di pressione a incasso con display

Campo di misurazione
0...0.5 bar
Precisione
±0.5 % FSO BFSL
Pressione di sovraccarico
5 bar
Pressione di scoppio
7.5 bar
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Campo di misurazione
0...0.5 bar
Precisione
±0.5 % FSO BFSL
Pressione di sovraccarico
5 bar
Pressione di scoppio
7.5 bar
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Interfaccia
IO-Link 1.1
Uscita analogica
Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA/0…10 V
Uscita di commutazione
2x PNP/NPN contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) commutabile
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Collegamento di processo
1 1/2" Tri Clamp
Materiale collegamento di processo
Acciaio inossidabile (1.4404)
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301)
PE, Polietilene ad alta densità
Temperatura del fluido
-10...125 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare