Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BSW0032

BSW 819-494-X64-WA-06L3

Meccanismi di commutazione standard

Principio di funzionamento
Meccanismo di commutazione
Componente
Meccanismo di commutazione meccanico
Versione
Contatto snap-on
Dimensione
185 x 140 x 187 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato

Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che

disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
Classic Banner
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento
Meccanismo di commutazione
Componente
Meccanismo di commutazione meccanico
Versione
Contatto snap-on
Dimensione
185 x 140 x 187 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Elemento di commutazione
1-6. Punto di commutazione: BSE 67
Materiale di contatto
1-6. Punto di commutazione: Argento puro
Passaggi cavi, numero
4 uscite filettate M25
Anelli a camme
1-6. Punto di commutazione: 180°
Tipo di azionamento
lato destro
Velocità di rotazione max.
200 1/min
Controllo numero di giri
senza perdita punto di commutazione
Tensione di esercizio nominale Ue
1-6. Punto di commutazione: 500 V AC
Corrente permanente
1-6. Punto di commutazione: 6 A
Temperatura ambiente
-5...80 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
CCC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare