Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BSW005N

BSW 816-203-20L3-PA

Meccanismi di commutazione induttivi

Principio di funzionamento
Meccanismo di commutazione
Componente
Meccanismo di commutazione induttivo
Versione
Induttivo
Dimensione
503 x 140 x 187 mm
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
Meccanismo di commutazione
Componente
Meccanismo di commutazione induttivo
Versione
Induttivo
Dimensione
503 x 140 x 187 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Elemento di commutazione
1-20. Punto di commutazione: BES 517-110
Passaggi cavi, numero
8 uscite filettate M25
Anelli a camme
1-20. Punto di commutazione: 180°
Tipo di azionamento
lato destro
Velocità di rotazione max.
700 1/min
Controllo numero di giri
Nessuna
Tensione di esercizio nominale Ue
1-20. Punto di commutazione: 24 V DC
Corrente permanente
1-20. Punto di commutazione: 0.2 A
Temperatura ambiente
-5...80 °C
Omologazione / conformità
CE
CCC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare