Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo
Forma
Serie a profilo
Fissaggio
Staffe di fissaggio
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Connettore, M12x1, 8-poli
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BTL6-A310-M1300-A1-S115 | BTL C1 - Profil PA - Analog | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Forma | Serie a profilo | - |
|---|---|---|
| Fissaggio | Staffe di fissaggio | - |
| Materiale custodia | Alluminio, anodizzato | Alluminio, anodizzato |
| Sensori di posizione, numero max. | 1 | - |
| Collegamento | Connettore, M12x1, 8-poli | - |
| Uscita analogica | Analogica, tensione 0…10 V Analogica, tensione 10…0 V | - |
| Campo di misurazione | 1300 mm | - |
| Frequenza di misurazione max. | 500 Hz | - |
| Risoluzione | ≤ 0.4 mV | - |
| Scostamento di linearità max. | ±0.04 % FS | - |
| Precisione di ripetibilità | ≤ ± 0.2 mV | - |
| Tensione d'esercizio UB | 20...28 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
- |
| Interfaccia | - |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
| Lunghezza di misurazione | - | 25...4000 mm |
| Scostamento di linearità | - |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Versione meccanica | - | Profilo rotondo, Ø30 mm |
| Grado di protezione | - | IP67 con connettore |
| Omologazione / conformità | - |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD